??
CAD model selection
K0435.251528
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0435 - Hinges plasitc
Bill of material
K0435.251528
BESTKIPP
Order No.
K0435.251528
MATERIAL
Material
Kunststoff
W
rotation angle
°
A
distance
74.5 mm
A1
distance
15.0 mm
A2
distance
27.5 mm
A3
Length
26.0 mm
A4
Length
48.5 mm
B
width
48 mm
B2
width
28 mm
D1
diameter
6.6 mm
D2
diameter
6 mm
D3
diameter
14 mm
H
height
9.0 mm
F1
F1 max. kN
0.800 kN
F2
F2 max. kN
0.320 kN
GEW
Approx. weight
0.0394 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245189779
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions